Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores ópticos de distância
Série
24K
Dimensões
50 x 21 x 50 mm
Interface
2x PNP/NPN contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF) Analógico, tensão 0…10 V/1…10 V/0…5 V/1…5 V
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Princípio de funcionamento ótico
Triangulação
Alternativa recomendada
BOD002N
Sensores ópticos de distância
BOD 24K-LPI08-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOD 24K-LA03-S92 | BOD 24K-LPI08-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
917,54 EUR
Preço de tabela
|
|
| Série | 24K | 24K |
|---|---|---|
| Dimensões | 50 x 21 x 50 mm | 50 x 21 x 50 mm |
| Interface | 2x PNP/NPN contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF) Analógico, tensão 0…10 V/1…10 V/0…5 V/1…5 V |
IO-Link: 1.1 Analógico, tensão/analógico, corrente comutável: 4…20 mA 0…10 V 2x PNP/NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico de distância | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Triangulação | Triangulação |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Lazer luz vermelha | Lazer luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | 1 x 1 mm at 450 mm | 1.2 x 1.2 mm at 650 mm |
| Alcance | 50...650 mm | 50...650 mm |
| Precisão | ±1 % | ±1 % |
| Precisão de repetibilidade | ± 0.5 % | ± 50 µm |
| Resolução | ≤ 100 µm | ≤ 100 µm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Plástico | Plástico |
| Tensão de serviço UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD