Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa
Cancelado

BOH002F

BOH TK-R027-003-01-S49F

Micromote - cabeças de sensor ótico

Série
R027
Dimensões
15 x 4.8 x 18 mm
Interface
para o amplificador de comutação
Princípio de funcionamento
Cabeça sensora ótica
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
R027
Dimensões
15 x 4.8 x 18 mm
Interface
para o amplificador de comutação
Princípio de funcionamento
Cabeça sensora ótica
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Característica do raio
divergente, máx. 2,5°
Tipo de luz
LED luz vermelha MicroSPOT
Tamanho do ponto de luz
Ø 8 mm a 100 mm
Alcance
0...2 m
Conexão
Cabo com conector, M8x1-Macho, 1.00 m, PUR
Material do invólucro
Alumínio, anodizado, natural
Superfície ativa, material
Vidro
Fixação
Parafuso M3
Menor peça, típ.
0.40 mm
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar