Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Difusos
Série
21M
Dimensões
15 x 50 x 42.5 mm
Interface
PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla
mesma função como a tecla
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Alternativa recomendada
BOS01Z8
Sensores Difusos
BOS 21M-PA-RH22-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PUS-RH12-S4 | BOS 21M-PA-RH22-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
160,49 EUR
Preço de tabela
|
|
| Série | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Dimensões | 15 x 50 x 42.5 mm | 15 x 51 x 42.5 mm |
| Interface | PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF) |
PNP: Contato normalmente aberto (NA) PNP: Contato normalmente fechado (NF) |
| Função de entrada |
Bloqueio de tecla liga/desliga mesma função como a tecla |
- |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Explorador luminoso, triangulação | Explorador luminoso, triangulação |
| Peculiaridade ótica | Supressão do fundo | Supressão do fundo |
| Tipo de luz | LED luz vermelha | LED luz vermelha |
| Alcance | 20...200 mm | 1...400 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro |
Zinco, Fundição sob pressão, revestimento em pó Alumínio |
Zinco, Fundição sob pressão, revestimento em pó Alumínio |
| Superfície ativa, material | PMMA | Vidro |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Característica do raio | - | Foco típico a 200 mm |
| Tamanho do ponto de luz | - | 6 x 6 mm a 200 mm |
Só é suportada a transferência de modelos CAD