Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Retroreflexivos
Série
18E
Dimensões
Ø 18 x 70 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico retrorreflexivo
Alternativa recomendada
BOS023Y
Sensores Retroreflexivos
BOS 18E-PA-PR30-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PS-1UB-SA1-S4 | BOS 18E-PA-PR30-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
117,42 EUR
Preço de tabela
|
|
| Série | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
PNP: Contato normalmente aberto (NA) PNP: Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico retrorreflexivo | Sensor ótico retrorreflexivo |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED luz vermelha | LED luz vermelha |
| Alcance | 0...2 m | 5 m |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4571) | Aço inoxidável (1.4404) |
| Superfície ativa, material | PMMA, revestido | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus |
Ecolab cULus CE UKCA WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Tamanho do ponto de luz | - | Ø 300 mm a 7 m |
Só é suportada a transferência de modelos CAD