Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Difusos
Série
Q08M
Dimensões
8 x 59 x 8 mm
Interface
NPN: Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Explorador luminoso, energético
Alternativa recomendada
BOS01RJ
Sensores Difusos
BOS Q08M-PS-KD20-S49
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-NS-KD20-S49 | BOS Q08M-PS-KD20-S49 | |
|
94,76 EUR
Preço de tabela
|
94,76 EUR
Preço de tabela
|
|
| Série | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensões | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 59 x 8 mm |
| Interface | NPN: Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Explorador luminoso, energético | Explorador luminoso, energético |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED luz vermelha | LED luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 3.0 mm Saída de luz | Ø 3.0 mm Saída de luz |
| Alcance | 1...60 mm | 1...60 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos |
| Material do invólucro | Zinco, Fundição sob pressão, niquelado | Zinco, Fundição sob pressão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD