Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor ótico de barreira
Série
08E
Dimensões
Ø 8 x 40 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor)
Alternativa recomendada
BOS01U3
Sensor ótico de barreira
BOS 08E-PS-LE20-S49
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-PS-LE20-02 | BOS 08E-PS-LE20-S49 | |
|
104,03 EUR
Preço de tabela
|
101,97 EUR
Preço de tabela
|
|
| Série | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interface | PNP: Contato normalmente aberto (NA) | PNP: Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) |
| Tipo de luz | Lazer luz vermelha | Lazer luz vermelha |
| Alcance | 0...3 m | 0...3 m |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD