Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor ótico de barreira
Série
Q08M
Dimensões
8 x 44 x 8 mm
Interface
PNP: Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor)
Alternativa recomendada
BOS01Y8
Sensor ótico de barreira
BOS Q08M-PO-KE21-02
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-KE21-SA1-00,53 | BOS Q08M-PO-KE21-02 | |
|
81,37 EUR
Preço de tabela
|
75,19 EUR
Preço de tabela
|
|
| Série | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensões | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interface | PNP: Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) |
| Alcance | 0...2,2 m | 0...2,2 m |
| Conexão | Cabo, 0.53 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Material do invólucro | Zinco, Fundição sob pressão, niquelado | Zinco, Fundição sob pressão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD