Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Difusos
Série
R020K
Dimensões
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Explorador luminoso, HGA fixo
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BOS R020K-PS-RF11-SA4-00,65 | BOS R020K-PS-RF11-00,2-S49 | BOS R020K-PS-RF11-00,2-S75 | |
|
116,39 EUR
Preço de tabela
|
106,09 EUR
Preço de tabela
|
106,09 EUR
Preço de tabela
|
|
| Série | R020K | R020K | R020K |
|---|---|---|---|
| Dimensões | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interface | PNP: Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Explorador luminoso, HGA fixo | Explorador luminoso, HGA fixo | Explorador luminoso, HGA fixo |
| Peculiaridade ótica | Supressão do fundo | Supressão do fundo | Supressão do fundo |
| Característica do raio | Foco típico a 15 mm | Foco típico a 15 mm | Foco típico a 15 mm |
| Tipo de luz | LED luz vermelha | LED luz vermelha | LED luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 3 mm a 15 mm | Ø 3 mm a 15 mm | Ø 3 mm a 15 mm |
| Alcance | 1...30 mm | 1...30 mm | 1...30 mm |
| Conexão | Cable with connector, JST 3-pin: XAP-03V-1-Macho, 3-polos, 0.65 m, PVC | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PVC | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, PVC |
| Material do invólucro | ABS | ABS | ABS |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD