Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

BOW0033

BOW B-1216-DU-C-S75

Sensores óticos tipo janela com saída estática para controle de congestionamento

Série
B
Dimensões
15 x 170 x 214 mm
Janela ativa (PL × AL)
120 × 160 mm
Interface
PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF) estático NPN contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF) estático
Princípio de funcionamento
Barreira ótica com moldura
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
B
Dimensões
15 x 170 x 214 mm
Janela ativa (PL × AL)
120 × 160 mm
Interface
PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF) estático NPN contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF) estático
Princípio de funcionamento
Barreira ótica com moldura
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
Infravermelho
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
Alumínio, anodizado, preto
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
15...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 12.0
27-27-09-11
ECLASS 13.0
27-27-09-11
ECLASS 14.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ECLASS 8.1
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
ETIM 8.0
EC002721
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar