Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa
Cancelado

BPI00K8

BPI 8M303P-5K-B0-KPXA0-150-503

Distribuidores passivos

Conexão, locais de conexão
8x M8x1-Fêmea, 3-polos
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação da função de comutação
LED amarelo (8x)
Tipo de sinal
PNP
Cabo
PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto

Características do produto

Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Conexão, locais de conexão
8x M8x1-Fêmea, 3-polos
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação da função de comutação
LED amarelo (8x)
Tipo de sinal
PNP
Cabo
PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Corrente de saída, máx.
3 A
Corrente total, máx.
8 A
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 14.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar