Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa
Não disponível na loja virtual

BRS0001

BRS I-LI-MA-010GA-000

RadarImager

Aplicação
Imaging
Interface
Gigabit Ethernet (GigE Vision);Analógica, tensão;Analógica, tensão
Dimensões
202 x 140 x 465 mm
Classe de proteção
IP20
Certificação/conformidade
WEEE
CE
ANATEL
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Aplicação
Imaging
Interface
Gigabit Ethernet (GigE Vision);Analógica, tensão;Analógica, tensão
Dimensões
202 x 140 x 465 mm
Classe de proteção
IP20
Certificação/conformidade
WEEE
CE
ANATEL
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-08-90
ECLASS 11.0
27-28-08-90
ECLASS 12.0
27-28-08-90
ECLASS 13.0
27-27-45-01
ECLASS 14.0
27-27-45-01
ECLASS 8.1
27-28-08-90
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC004807
UNSPSC 11
41111916
eCl@ss 9.0
27-28-08-90
eCl@ss 9.1
27-28-08-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar