Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa
Cancelado

BSI001M

BSI R65K0-HXX-MYS030-S92

Sensores inclinação - 2 eixos

Princípio de medição
Sistema de medição baseado em MEMS
Eixos de medição
2
Faixa de medição
-30...30°
Tensão de serviço UB
10...32 VDC
Interface
CANopen EN 50325-4 (CiA 301 v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Princípio de medição
Sistema de medição baseado em MEMS
Eixos de medição
2
Faixa de medição
-30...30°
Tensão de serviço UB
10...32 VDC
Interface
CANopen EN 50325-4 (CiA 301 v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
Resolução
≤ 0,01 °
Precisão
±0.5°
Conexão
Conector de encaixe, M12x1
Material do invólucro
Plástico
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Classe de proteção
IP67
IP69
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
EAC
E4
WEEE
Texto suplementar
É possível a centragem na faixa de ±5° de desvio em relação à horizontal
The sensor is inherent sensitive for accelerations/vibrations.
Application specific testing must be carried out to check whether this sensor will fulfil the requirements.
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar