Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor de pressão com selo
Faixa de medição
0...50 bar
Precisão
±0,5 % FSO BFSL
Pressão de sobrecarga
100 bar
Pressão de fragmentação
180.00 bar
Tensão de serviço UB
18...36 VDC
Alternativa recomendada
BSP00Z8
Sensor de pressão com selo
BSP B050-IV009-P00S2B-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BSP B050-IV003-A02A0B-S4 | BSP B050-IV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
445,69 EUR
Preço de tabela
|
|
| Faixa de medição | 0...50 bar | 0...50 bar |
|---|---|---|
| Precisão | ±0,5 % FSO BFSL | ±0,5 % FSO BFSL |
| Pressão de sobrecarga | 100 bar | 100 bar |
| Pressão de fragmentação | 180.00 bar | 180 bar |
| Tensão de serviço UB | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Saída analógica | Analógica, corrente 4…20 mA | Analógico, tensão/analógico, corrente comutável 4…20 mA/0…10 V |
| Saída de comutação | PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF) | 2x PNP/NPN contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF) comutável |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Conexão do processo | G 1/2" (DIN 3852) faceamento frontal | G 1/2" (DIN 3852) faceamento frontal |
| Material da conexão de processo | Aço inoxidável (1.4404) | Aço inoxidável (1.4404) |
| Material do anel de vedação | FKM | FKM |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1,4301) PA 6,6 |
Aço inoxidável (1.4301) PE, Polietileno de alta densidade |
| Temperatura do meio | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67, condição aparafusada |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interface | - | IO-Link 1.1 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD