Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

BSP0091

BSP V002-EV002-A02S1B-S4

Sensores de pressão digitais

Faixa de medição
–1...2 bar
Precisão
±0,5 % FSO BFSL
Pressão de sobrecarga
4 bar
Pressão de fragmentação
10.00 bar
Tensão de serviço UB
18...36 VDC
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Faixa de medição
–1...2 bar
Precisão
±0,5 % FSO BFSL
Pressão de sobrecarga
4 bar
Pressão de fragmentação
10.00 bar
Tensão de serviço UB
18...36 VDC
Interface
IO-Link 1.1
Saída analógica
Analógica, corrente 4…20 mA
Saída de comutação
PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF)
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Conexão do processo
G 1/4" (DIN 3852)
Material da conexão de processo
Aço inoxidável (1.4301)
Material do anel de vedação
FKM
Material do invólucro
PA PA 6,6
Temperatura do meio
-25...125 °C
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
cULus
EAC
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar