Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa
Cancelado

BSW0064

BSW 816-207-06L3-NA

Mecanismos indutivos de comutação

Princípio de funcionamento
Mecanismo de comutação
Componente
Mecanismo de comutação indutivo
Versão
Indutivo
Dimensões
185 x 140 x 187 mm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Princípio de funcionamento
Mecanismo de comutação
Componente
Mecanismo de comutação indutivo
Versão
Indutivo
Dimensões
185 x 140 x 187 mm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Elemento de comutação
1-6. Ponto de comutação: BES 517-108
Passagens de cabo, quantidade
4 Saídas roscadas M25
Tipo de acionamento
direita
Rotação, máx.
700 1/min
Monitoramento de rotações
Nenhum
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
1-6. Ponto de comutação: 24 V DC
Corrente contínua
1-6. Ponto de comutação: 0.2 A
Temperatura ambiente
-5...80 °C
Certificação/conformidade
CE
CCC
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar