Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

BTL3L66

BTL7-E570-M0200-K-SA348-K02

Sistemas de posicionamento magnetostritivos para condições severas

Forma
Série haste Compact
Fixação
Flange Ø18h6 mais furos
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4305)
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Forma
Série haste Compact
Fixação
Flange Ø18h6 mais furos
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4305)
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Saída analógica
Analógica, corrente 20…4 mA
Faixa de medição
200 mm
Frequência de medição, máx.
4000 Hz
Divergência de linearidade máx.
±50 µm
Precisão de repetibilidade
± 10 µm
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classe de proteção
IP68
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar