Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

BTL446N

BTL BNCA00-0100-C12NL3B0-000S04

Sistemas de posicionamento magnetostritivos em formato construtivo de haste

Forma
Série haste
Interface
IO-Link 1.1
Divergência de linearidade máx.
±50 µm
Precisão de repetibilidade
≤ ± 10 µm
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Forma
Série haste
Interface
IO-Link 1.1
Divergência de linearidade máx.
±50 µm
Precisão de repetibilidade
≤ ± 10 µm
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classe de proteção
IP67
IP69K
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
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar