Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sistemas de posicionamento magnetostritivos em formato construtivo de haste
Forma
Série haste
Fixação
Flange roscado M18x1,5
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 8-polos
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BTL6-V11E-M0525-B-S115 | BTL B1/C1 ETHERCAT MINI ROD (MV) | |
|
879,00 EUR
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Forma | Série haste | Série haste |
|---|---|---|
| Fixação | Flange roscado M18x1,5 | - |
| Material do invólucro | Alumínio, anodizado | - |
| Encoder de posição, quantidade máx. | 1 | - |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1, 8-polos | - |
| Interface | EtherCAT ETG.1000.4, ETG.1000.6 | - |
| Faixa de medição | 525 mm | - |
| Frequência de medição, máx. | 1000 Hz | - |
| Divergência de linearidade máx. | ±0.04 % FS | - |
| Precisão de repetibilidade | ≤ 30 µm | - |
| Tensão de serviço UB | 20...28 VDC | 30 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | - |
| Classe de proteção | IP67 |
IP67 IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD