Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

BTL4614

BTL5-E17-M0295-S-SA335-S115

Sistemas magnetostritivos para medição de nível de enchimento

Forma
Série haste
Fixação
Flange de encaixe Ø45 mm
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 8-polos
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Forma
Série haste
Fixação
Flange de encaixe Ø45 mm
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Encoder de posição, quantidade máx.
1
Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 8-polos
Saída analógica
Analógica, corrente 20…4 mA
Faixa de medição
295 mm
Divergência de linearidade máx.
±250 µm
Tensão de serviço UB
20...28 VDC
Temperatura ambiente
-10...100 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar