Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sistema de medição linear magnetostritivo para ambientes extremos
Interface
Analógica, corrente: 4…20 mA
Analógica, corrente: 20…4 mA
Analógica, corrente: 20…4 mA
Comprimento de medição
310 mm
Precisão de repetibilidade
≤ ± 10 µm
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Só é suportada a transferência de modelos CAD