Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

BTL4E5Z

BTL KKJJ00-0150-C02NL3A0-000S04

Sistema de medição linear magnetostritivo para ambientes extremos

Interface
IO-Link: 1.1
Comprimento de medição
150 mm
Precisão de repetibilidade
≤ ± 10 µm
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Interface
IO-Link: 1.1
Comprimento de medição
150 mm
Precisão de repetibilidade
≤ ± 10 µm
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4305)
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
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar