Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores ultrassônicos com saída digital e analógica
Saída de comutação
PNP contato normalmente aberto (NA)
Conexão
Cabo com conector, M12x1, 5-polos, 0.30 m, PUR
Material do invólucro
PBT
Superfície ativa, material
Esfera oca de vidro de epóxi
Alcance
60...300 mm
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Não disponível na loja virtual
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-PSXEP-030-EP00,3-GS92 | BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | |
|
-
Preço de tabela
|
190,13 EUR
Preço de tabela
|
|
| Saída de comutação | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP/NPN contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF) |
|---|---|---|
| Conexão | Cabo com conector, M12x1, 5-polos, 0.30 m, PUR | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos |
| Material do invólucro | PBT |
Latão, niquelado PBT |
| Superfície ativa, material | Esfera oca de vidro de epóxi | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro |
| Alcance | 60...300 mm | 65...600 mm |
| Frequência de comutação | 25 Hz | - |
| Certificação/conformidade |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Precisão de repetibilidade | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensão de serviço UB | 18...30 VDC | 10...30 VDC |
| Formato construtivo | - | Ø 18 mm |
| Interface | - | IO-Link 1.1 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD