Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores ultrassônicos Steelface
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M30E0-XADX-150-S92G-S | BUS R06K1-NPX-02/015-S75G | BUS M30M1-NPX-03/025-S92K | |
|
-
Preço de tabela
|
202,46 EUR
Preço de tabela
|
203,65 EUR
Preço de tabela
|
|
| Saída de comutação | - | NPN contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF) | NPN contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF) |
|---|---|---|---|
| Conexão | - | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho |
| Material do invólucro | - | ABS |
Latão, niquelado PBT, TPU |
| Superfície ativa, material | - | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro | Espuma PU/Resina epóxi/Vidro |
| Alcance | - | 20...250 mm | 30...350 mm |
| Frequência de comutação | - | 25 Hz | 25 Hz |
| Certificação/conformidade | - |
CE WEEE UKCA cULus |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | - | IP67 | IP67 |
| Precisão de repetibilidade | - | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensão de serviço UB | - | 20...30 VDC | 9...30 VDC |
Só é suportada a transferência de modelos CAD