Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa
Cancelado

BVS000R

BVS OI-3-056-E

Sensor Vision BVS E Advanced

Resolução da imagem
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Distância focal
6.0 mm
Alcance
50...1000 mm
Campo visual
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Interface
Ethernet 10/100 Base T
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Resolução da imagem
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Distância focal
6.0 mm
Alcance
50...1000 mm
Campo visual
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Interface
Ethernet 10/100 Base T
Dimensões
51.5 x 70 x 40 mm
Classe de proteção
IP54
Certificação/conformidade
cULus
CE
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar