Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

BVS030P

BVS CA-GX1-0013SG-120C40-001

Câmaras SWIR e UV

Versão
Câmera industrial GigE Vision
Interface
Gigabit Ethernet, POE
1 GigE Base-T-Ethernet
Comprimento de onda (texto)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Resolução da imagem
1.34 MP (1296 x 1032 Pixel)
Chip do sensor
Sony IMX990
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Versão
Câmera industrial GigE Vision
Interface
Gigabit Ethernet, POE
1 GigE Base-T-Ethernet
Comprimento de onda (texto)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Resolução da imagem
1.34 MP (1296 x 1032 Pixel)
Chip do sensor
Sony IMX990
Tamanho do pixel
5.0 x 5.0 µm
Montagem da lente
C-Mount
Dimensões
40 x 40 x 50.1 mm
Tensão de serviço UB
10...28 VDC PoE
Consumo de potência
≤ 2.9 W
Temperatura ambiente
0...45 °C
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
Classificações
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar