Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Etiquetas RFID UHF (860...930 MHz)
Grupo de produtos
UHF (860...930 MHz)
Frequência de trabalho
860…960 MHz
Tipo de memória
EEPROM
User data, read/write, switchable
32 (64) bits
Dados do usuário, leitura/gravação
512 Bit
Alternativa recomendada
FHW02CR
Etiquetas RFID UHF (860...930 MHz)
EXO Pro 400HT R6-P EU
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| UHF Tag EXO400HT EU | EXO Pro 400HT R6-P EU | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Frequência de trabalho | 860…960 MHz | 865…868 MHz |
| Tipo de memória | EEPROM | EEPROM |
| User data, read/write, switchable | 32 (64) bits | 32 (64) bits |
| Dados do usuário, leitura/gravação | 512 Bit | - |
| EPC memory, writeable, switchable | 128 (96) bits | 128 (96) bits |
| Memória TID, somente leitura | 48 Bit | 96 Bit |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Material do invólucro | Termoplástico | Termoplástico |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Dimensões | - | 14 x 7.5 x 37 mm |
| Instalação | - | em metal |
Só é suportada a transferência de modelos CAD