Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

SET00JN

BIS C-122-04/L/AD-2

2Conjunto de produtos - parte

1
BIS0011 Etiquetas RFID LF (70/455 kHz) BIS C-122-04/L
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
2
BAM0128 Suportes para sistemas RFID BIS C-122-AD-2
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Informação sobre o produto BIS0011
Características principais
Grupo de produtos
LF (70/455 kHz)
Dimensões
Ø 10 x 4.5 mm
Forma da antena
redondo
Tipo de memória
EEPROM
Dados do usuário, leitura/gravação
511 Byte
Temperatura de armazenamento
-30...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Material do invólucro
Resina epóxi-fibras de vidro
Classe de proteção
IP68
Instalação
isento de metal (zona livre) em metal faceado em metal
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Informação sobre o produto BAM0128
Características principais
Princípio de funcionamento
Adaptador BIS
Utilização
Adaptador de fixação para mídia de dados BIS C-122
Material
PA 6
Dimensões
Ø 11.6 x 6 mm
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar