Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

SET0199

BAV BP-PH-00132-01

6Conjunto de produtos - parte

1
BAM0115 Caixa protetora BKS-12-CS-02
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
2
BAM012T Caixa protetora BKS-7/8-CS-00-A
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
3
BCC06M4 Conectores montáveis BCC M434-0000-2A-000-41X475-000
Quantidade : 8 PC.
Informação sobre o produto
4
BCC090Y Cabos de ligação BCC A314-0000-10-003-VX44W6-050
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
5
BCC05F9 Cabos de ligação BCC M415-0000-1A-003-EX44T2-050
Quantidade : 8 PC.
Informação sobre o produto
6
BCC0E8Z Cabos de conexão BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-050
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Informação sobre o produto BAM0115
Características principais
Descrição resumida
Cobertura da porta
Utilização
para distribuidores ativos e passivos
Material
PC; ABS
Dimensões
Ø 12 x 11.9 mm
Fixação
M12x1
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Informação sobre o produto BAM012T
Características principais
Descrição resumida
Cobertura da porta
Utilização
para distribuidores ativos e passivos
Material
Alumínio anodizado
Latão niquelado
Dimensões
Ø 0.9 x 0.8 ″
Fixação
7/8"-16
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Informação sobre o produto BCC06M4
Características principais
Conexão
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Quantidade de contatos conectáveis
4
Seção transversal da conexão
0.14...0.75 mm²
Fixações dos fios
Terminais com parafuso
Diâmetro do cabo D
4...6 mm
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP67
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Certificação/conformidade
CE
cURus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
Informação sobre o produto BCC090Y
Características principais
Conexão
7/8"-Fêmea, reto, 4-polos
Cabo
PVC amarelo, 5 m
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
16 AWG
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Tensão de serviço UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominal (40°C)
10.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68
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
Informação sobre o produto BCC05F9
Características principais
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Saída de comutação
complementar
Cabo
TPE amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
22 AWG
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...105 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...105 °C
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K
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
Informação sobre o produto BCC0E8Z
Características principais
Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 4-polos
Interface
EtherNet/IP
Cabo
TPE blindado azul turquesa, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Cabo, nota
Ethernet, CAT 5E
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-20...60 °C
Tensão de serviço UB
60 VDC
Corrente nominal (40°C)
1.5 A
Classe de proteção
IP67/IP20
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
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar