Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

SET01C0

BAV BP-PH-00148-01

2Conjunto de produtos - parte

1
BCS012J Sensores capacitivos de nível BCS R08RRE-POMFHC-EP02
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
2
BAM02P1 Acessórios mecânicos BAM MC-CS-043-R08-R-01
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Informação sobre o produto BCS012J
Características principais
Dimensões
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Instalação
faceado na parede externa do recipiente
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Saída de comutação
PNP contato normalmente fechado (NF)
Frequência de comutação
10 Hz
Sensibilidade
Programável conforme o meio
Função
Smart Level 50
Características suplementares
meios eletricamente condutivos
Compensação de espuma e adesão
Material do invólucro
PP
Superfície ativa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Tensão de serviço UB
12...30 VDC
Certificação/conformidade
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Informação sobre o produto BAM02P1
Características principais
Princípio de funcionamento
Suporte de aperto
Utilização
para sensores capacitivos BCS R08
Material
PP
Dimensões
22 x 10 x 35 mm
Fixação
Parafusos, terminais
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Escopo de fornecimento
Suporte de aperto (1x)
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar