Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

Absolute

4 Versões

Código do pedido
Faixa de medição Interface Resolução absoluta Distância de leitura Operating voltage Ub Material do invólucro Tipo de conexão Classe de proteção Approval/Conformity Código de pedido
Ações
0...256 mm BiSS-C, SSI, SPI 0.313 µm, 0.625 µm, 1.25 µm, 2 µm, 2.5 µm, 10 µm, 20 µm, 40 µm, 80 µm, 125 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 6000 µm, 12000 µm, 32000 µm, 64000 µm 0.01...0.8 mm, 0.01...1.0 mm 4.75...5.25 VDC Conector de encaixe UKCA, CE, WEEE, cULus
0...8 m SSI, BiSS-C, IO-Link 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm 0.01...1.3 mm 4.5...5.5 VDC Metal Cabo, Conector de encaixe IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
0...48 m BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface, Quadratura absoluta 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm 0.01...0.8 mm 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC Metal Cabo, Conector de encaixe IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
0...48 m BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm 0.01...0.8 mm 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC Metal Cabo, Conector de encaixe IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE, Safety
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar