Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

Integrated

33 Versões

Código do pedido
Interface 01 Comprimento de medição Execução mecânica Repeatability absolute 01
Ações
IO-Link 25...4000 mm Fixação de rosca M18, Fixação de rosca de 3/4 polegada
Analógica, corrente 25...4000 mm Fixação de rosca M18, Fixação de rosca de 3/4 polegada
Analógica, corrente 25...4000 mm Fixação de rosca M18, Fixação de rosca de 3/4 polegada
EtherCAT 25...4000 mm Fixação de rosca M18, Fixação de rosca de 3/4 polegada
EtherCAT 25...5000 mm Fixação de rosca M18, Fixação de rosca de 3/4 polegada
Impulso digital 25...7620 mm Fixação de rosca de 3/4 polegada
EtherCAT 25...7620 mm Fixação de rosca de 3/4 polegada
EtherNet/IP 25...7620 mm Fixação de rosca de 3/4 polegada
Profinet 25...7620 mm Fixação de rosca de 3/4 polegada
Analógica, tensão 25...7620 mm Fixação de rosca de 3/4 polegada
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar