Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

Monitorização do estado

Monitorizar continuamente o estado das suas máquinas, sistemas e processos

Pare de adivinhar, comece a saber

Os sistemas de monitoramento de condições e seus componentes contribuem para a operação eficiente e sem problemas de máquinas e sistemas. Isso ocorre porque você pode tomar decisões bem informadas sobre o futuro com base no status atual, sem ter que confiar em meras especulações.

Aumento do desempenho:
Aumento do desempenho:
  • Aumento da disponibilidade da planta

  • Aumento da qualidade do produto e do processo

  • Aumento da vida útil do sistema

  • Monitoramento mais eficiente

Redução de custos:
Redução de custos:
  • Redução dos custos de reparo

  • Redução da manutenção e do serviço

  • Redução dos estoques de peças de reposição

Otimização de processos:
Otimização de processos:
  • Manutenção planejável e eficiente

  • Fácil substituição de peças

  • Identificação simples de sensores com defeito

Crie valor agregado para seus clientes como um OEM:
Crie valor agregado para seus clientes como um OEM:
  • Redução da manutenção e do serviço

  • Melhorar a qualidade da máquina

As interrupções no processo de produção devido a paradas não planejadas podem ser evitadas com o uso de sensores. Os sensores de monitoramento de condições, como os de temperatura, pressão e nível de enchimento, fornecem dados sobre a condição de um sistema. Se esses dados forem processados, eles fornecerão informações valiosas para a manutenção da máquina e permitirão a manutenção preventiva.


Vantagens do monitoramento de condições

Os sistemas de monitoramento de condições permitem que alterações, como o desgaste de componentes individuais ou a redução do desempenho do sensor, sejam reconhecidas mais rapidamente e que a manutenção da máquina seja melhor coordenada.

Isso otimiza o processo de manutenção e também aumenta a segurança de seus funcionários. Além disso, as falhas são previsíveis, o que evita ou minimiza os atrasos na produção e os custos associados.

Além disso, as informações e os dados abrangentes fornecidos pelo monitoramento de condições abrem a possibilidade de introduzir novos modelos de negócios e de preços para máquinas e sistemas.

Produzir mais
Dados relevantes formam a base para a otimização de máquinas, processos e produtividade.
Menos tempo de inatividade
Tomar medidas antes que ocorram falhas reduz os custos de manutenção.
Primeiro passo para a manutenção preditiva
A manutenção é otimizada porque é planejada e pode ser planejada.
Segurança para os funcionários
A manutenção adequada garante maior segurança para os funcionários.


Monitoramento de condições da Balluff: um portfólio abrangente que define padrões

Com um portfólio amplo e sistematicamente estruturado, oferecemos soluções adequadas para a análise eficiente dos dados de sua máquina: desde sensores que fornecem dados adicionais para o monitoramento eficiente de condições via IO-Link até sistemas padrão com amplas opções de análise e software de avaliação, bem como soluções completas personalizadas. Desde a avaliação e o conceito até a implementação - somos o parceiro certo desde o início e ficaremos felizes em acompanhá-lo em seu caminho para o monitoramento de condições.


Nossos clientes resolvem problemas complexos na produção industrial todos os dias. Queremos tornar seu trabalho mais fácil e mais eficiente. Nossos sensores fornecem dados valiosos sobre as máquinas que podem ser usados para aumentar a confiabilidade do processo de automação e promover melhorias significativas. Nossos clientes têm se beneficiado de nossas soluções há muitos anos - de sistemas simples a complexos. Também ficaremos felizes em apoiá-lo na realização de seu projeto.

Thomas Meissner, Strategic Incubation Manager at Balluff


Nossa tecnologia para o seu sucesso

Detecção, análise e diagnóstico de condições:

Além de sua função original, como medição de distância ou detecção de objetos, os componentes do Smart Automation and Monitoring System (SAMS) da Balluff fornecem dados de status sobre vibração, temperatura ou horas de operação. O melhor de tudo: graças ao padrão de comunicação IO-Link, os dados de que você precisa são padronizados e estão imediatamente disponíveis em todos os lugares.

Saiba mais sobre as funções dos componentes do Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente.

Uma solução de monitoramento de condições em um sensor inteligente

Além dos componentes SAMS, a Balluff também oferece sensores multifuncionais de monitoramento de condições (BCM). Graças ao pré-processamento de dados integrado, podem ser evitados tempos de parada não planejados e interrupções no processo de produção. Com algoritmos especiais, os rolamentos, por exemplo, podem ser perfeitamente monitorados - sem a necessidade de transferir grandes quantidades de dados por meio de vários sistemas de rede. Os sensores inteligentes fornecem dados de status que podem ser usados para automatizar as inspeções manuais de alto custo.

  • Diversas variáveis medidas em um único dispositivo: vibração, temperatura, umidade, pressão do ar

  • Eletrônica de avaliação integrada com pré-processamento de dados configurável

  • Amplos algoritmos para monitoramento de vibração na faixa de tempo e frequência (FFT)

  • Rápido de conectar e fácil de integrar via IO-Link

  • Configuração flexível de dados de processo para transmissão simultânea de várias variáveis de até 24 valores de processo diferentes

  • Funções para automonitoramento do sensor

  • Design compacto com pouco espaço para fácil integração - também como uma solução de retrofit

Pacotes de serviços de monitoramento de condições

Para fornecer o suporte ideal ao comissionar o sensor de monitoramento de condições, oferecemos o pacote de serviços de monitoramento de condições. Isso permite que você utilize as inúmeras funções e opções de configuração do sensor de forma rápida e fácil. Nosso pacote também permite evitar a integração de controle demorada e de alto custo. Seu sistema de monitoramento de condições está, portanto, pronto para uso no menor tempo possível. Com a combinação certa de hardware e software, bem como com a consultoria abrangente de uma única fonte, você pode começar imediatamente e aproveitar todo o potencial do seu sistema.

Kit de ferramentas de monitoramento de condições (CMTK)

Com o Condition Monitoring Toolkit (CMTK), oferecemos uma solução completa para o monitoramento das condições de máquinas e processos. O CMTK contém tudo o que você precisa: desde os sensores até o sistema de aquisição de dados e o software de visualização. Graças à sua compatibilidade com todos os sensores IO-Link e ao seu software intuitivo, o CMTK é extremamente flexível e fácil de usar. Isso significa que você pode implementar sua solução de monitoramento de condições em questão de minutos para atender às suas necessidades.



Precisa de ajuda?

Entre em contato conosco - teremos o maior prazer em ajudá-lo!
Entre em contato agora

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar