Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

Sensores ultrassônicos com saída digital e analógica

Sensores ultrassônicos

Disponível em:

6 Série

Nossos sensores ultrassônicos são usados para detecção de posição ou detecção de objetos em meios sólidos, pó e/ou líquidos. Eles monitoram a presença de objetos sem contato e os contabilizam. A solução ideal para quem procura um sensor que possa ser usado universalmente e independentemente da cor e das propriedades da superfície. Nem mesmo a névoa, a poeira ou a sujeira podem prejudicar esses sensores multitarefas, que estão disponíveis com uma ampla gama de sinais de saída. E, graças à sua alta resolução e às pequenas zonas cegas, eles garantem extrema precisão em todos os momentos.

As características especiais

  • Detecção de posição ou detecção de objetos em meios sólidos, pó e/ou líquidos
  • Monitoramento sem contato da presença e contagem de objetos
  • Independente da cor e das propriedades da superfície
  • Extrema precisão graças à alta resolução e às pequenas zonas cegas
  • Saídas digitais ou analógicas

6 Série

Série
Conexão Interface Alcance, mín. Alcance, máx. Material do invólucro, primário Classe de proteção
Ações
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos Analógica, tensão, Analógica, corrente 20 mm 350 mm Latão niquelado
Conector de encaixe, M12x1-Macho, Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos IO-Link, Analógica, tensão, Analógica, corrente, PNP/NPN 25 mm 1300 mm Latão, Latão niquelado
Conector de encaixe, M12x1-Macho, Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos Analógico, tensão/analógica, corrente, NPN, PNP 30 mm 8000 mm Latão, Aço inoxidável
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos IO-Link, PNP/NPN, Analógico, tensão/analógica, corrente, PNP 350 mm 8000 mm PBT
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos Analógica, tensão, Analógica, corrente, NPN, PNP 20 mm 1000 mm ABS
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos IO-Link, Analógica, tensão, Analógica, corrente, PNP/NPN 25 mm 1300 mm Latão
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar