RFID med IO-Link - Ekonomiska RFID-lösningar för små datamängder
RFID-lösningar med IO-Link
RFID med kommunikationsstandarden IO-Link öppnar särskilt ekonomiska och mångsidiga lösningar för identifieringsuppgifter med små datamängder. För detta ändamål kommunicerar IO-Link-skriv-/läshuvudet med en IO-Link-nätverksmodul, som fungerar som utvärderingsenhet och upprättar anslutningen till styrenheten. Eftersom denna IO-Link-master har upp till 16 portar kan ytterligare enheter enkelt anslutas för ytterligare testuppgifter. RFID med IO-Link är också ett lämpligt val när datalagring sker centralt via molnlösningar och databäraren endast fungerar som en identifierare.
Med en bred portfölj av IO-Link läs-/skrivhuvuden kan RFID-system sättas samman exakt efter behov. Och med IO-Link-mastern som utvärderingsenhet kan de återstående portarna användas med andra sensorer och ställdon.
- Bred portfölj för olika läsintervall och miljöförhållanden
- Extremt ekonomisk och flexibel i användning
- Alternativ för parametrering och diagnostik via IO-Link