Exempel på användning av IO-Link
Vi talar IO-Link – i hela produktionen
IO-Link-kommunikation säkerställer transparens för hela automationen. På alla områden – logistik, service, tillverkning, montering, kontroll och emballering. Och för varje enskild tillämpning – flöde, identifiering, positionsmätning eller föremålsigenkänning. Den möjliggör trådlös kommunikation från fältnivån och upp till molnet.
Hos Balluff får du helhetslösningar med kraftfulla IO-Link-givare och den bästa nätverks- och anslutningstekniken med IO-Link. Innovativa lösningar från Balluff, som t.ex. Safety over IO-Link eller LED-ljustornen SmartLight, visar tydligt hur IO-Link-tekniken möjliggör intelligenta maskiner och anläggningar samt smarta produktionsprocesser. Balluff talar om IO-Link på alla områden och med alla verkansprinciper så att fördelarna med IO-Link når hela produktionen och varje enskild maskin:
- IO-Link är lätt att installera
- IO-Link ökar maskintillgängligheten
- IO-Link möjliggör behovsanpassat underhåll
- IO-Link ger effektivare drift
Säkerhet med IO-Link
Säkerheten kommer först. För att öka effektiviteten hos säkerhetskoncepten och integrera dem i anläggningsstyrningen har vi utvecklat en säker I/O-modul: Balluffs säkerhetshubb, den första integrerade säkerhetslösningen med IO-Link-kommunikation. Safety over IO-Link är enkel att integrera, reagerar snabbt och kan ersätta kopplingsskåpet. Safety over IO-Link förbinder automatiserings- och säkerhetsteknik och kommunicerar fram till den sista metern. IO-Link-gränssnittet tillhandahåller detaljer från givare och ställdon, och även information som är relevant för säkerheten.
IO-Link-SmartLight
LED-ljustornen SmartLight från Balluff visar via ett flexibelt och mångsidigt färgspektrum driftstatus gällande temperatur, anläggningens fyllnadsnivå eller slidens position via ett lägesgivarsystem. Dessutom kan du enkelt läsa av den aktuella statusen på färgskalan. Alla färger kan definieras individuellt via styrenheten. Med några få kommandon kan man tilldela olika färger utan att man behöver göra mekaniska ändringar på LED-ljustornet. Följaktligen kan du tack vare IO-Link göra ändringar även under pågående drift.
Vi talar IO-Link
Balluff behärskar IO-Link på alla områden och med alla verkansprinciper. Tillsammans uttömmer vi alla möjligheter med IO-Link-kommunikationen. Se nedan hur mångsidig användningen av IO-Link är.
Exempel på applikationer
Beröringsfri överföring av energi och data
För en hög produktionskvalitet
Ökad flexibilitet har aldrig varit enklare
Kontinuerlig och beröringsfri linjär mätning av positioner
Kompletta ID-lösningar för överföringssystem
Snabbare parameterväxlingar, minimalt med kasserade detaljer
Enkel hantering, mångsidig användning – ekonomiskt!
Det enkla konceptet för industriuppgifter
Automatiserad verktygshantering med RFID
Informationsutbyte och dataöverföring på alla nivåer
För snabb interaktion mellan människa och maskin
Slitagefri och manipulationssäker
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas