27.05.2024
第二代状态监测传感器 BCM
智能状态监测再上新台阶

使用巴鲁夫的 BCM 状态监测传感器可有效避免生产过程中的意外停机和故障:这些智能传感器提供的状态数据可以替代成本高昂的手动检查。同时,这些额外的数据也是高度自动化和联网生产的重要组成部分。
标准化的 IO-Link 接口与集成的智能数据预处理相结合:新一代广受欢迎的 BCM 在智能 IO-Link 传感器技术领域树立了又一个里程碑。
从关键部件、组件的状态监测,到关键过程状态的检测,以及用于内联过程优化的相关过程参数的检测:借助第二代 BCM ,您可以以最佳方式解决状态监测的应用问题。
焕然一新的更新
新型状态监测传感器不单单是延续第一代产品的简单更新,而是一个具有不同硬件和固件的全新平台。显著提高的测量性能与更复杂的算法相结合,使传感器能够比以前更早、更具体地检测出最小的条件变化。
特点 | 第二代 BCM | 第一代 BCM |
性能 | 2...4,500 Hz (±10 %) 2...6,000 Hz (3 dB)
| 2...1,800 Hz (±10 %) 2...2,500 Hz (3 dB) |
工作温度 | -40...80 °C
| -25...70 °C
|
接口 | IO-Link + SIO
| IO-Link
|
数据传输 | 最多可同时传输 24 个过程值
| 同时传输 4 个过程值
|
数据预处理: | 均方根、峰值、最大值、峰值系数、偏度、峰度 | 均方根、峰值、最大值、峰值系数、偏度、峰度 |
数据预处理: 振动时域评估 | 新数据振幅频谱、包络谱 | - |
安装简便 - 快速集成至现有系统中
由于采用了全新的单螺孔固定设计,安装过程变得更加简单。小而圆的安装面使其更容易安装在曲面上。尤其是在面对改造升级方案时,这将给您带来巨大的优势。
一个 M5 紧固螺钉:减少 50%钻孔工作量
⌀ 22 毫米安装面:节省 40 % 的空间
减少安装过程中可能出现的错误
更高的测量性能
轴对齐更容易
可轻松调整对准
简而言之:与第一代产品相比,新型 BCM 具有更出色的性能、更加智能的算法和更便捷的安装方式。
应用数据:智能 - 集成
通过集成的数据预处理功能,可以建立精简、经济的状态监测系统,并解决以前需要额外的高端评估单元才能解决的应用问题。所有三轴测量的频谱都可以通过高频测量数据进行实时计算,并提供给特定应用--这是监控过程的理想基础,无需通过不同的网络系统传输大量数据。简而言之:最大限度减少数据传输的不便,避免了不必要的数据传输。
过程数据概念非常灵活,只需一个传感器即可实现多种监控功能,例如 ISO 振动监控、轴承监控、不平衡检测或温度监控。
巴鲁夫提供的 第二代 BCM 型号上的主要区别在于集成数据预处理的程度上有所不同,因此您可以确保找到适合您应用的传感器。
1.轴承损坏,2.设备不平衡,3.叶片损坏
提前发现
预估停机时间
智能算法
可对关键部件进行频率选择性分析
显著提高测量性能
在检测高频现象方面的测量性能显著提高
创新的外壳工艺
安装方便、快捷、安全
特点
- 带有标准化 IO-Link 接口的智能状态监测传感器
- 一个设备可同时测量多个变量:振动和温度
- 极高的振动测量性能,三轴测量的频率范围高达 6 kHz
- 通过集成的频率分析功能,可对关键状态变化进行早期和有针对性的检测
- 采用先进的安装理念,安装和改造简单高效
- 通过巴鲁夫智能自动化监控系统(SAMS)实现传感器自我监控
新一代BCM状态监测传感器
基本分析 / 振动与温度

- 功能
-
Vibration analysis in time domain
接触温度 - 振动,频率范围
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - 振动,测量轴数量
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接触温度,测量范围
- -40…+80 °C
- 测量工作电压Ue DC
- 24 V
- 接口
- IO-Link 1.1.3
- 接口
- 电缆及插接器,M12x1公头,4针,1.5 m,PUR
- 外壳材料
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- 防护等级
- IP67,IP68,IP69K
- 环境温度
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
传感器协同工作 - 智能转速输入
当前的转速在监测旋转部件(如滚动轴承、齿轮)的状态时起着决定性作用。该信息对于基于频率的预处理(FFT)尤为重要。转速可通过机器控制系统持续提供给状态监测传感器 BCM。然而,问题在于尤其是改装现有系统时,这种选项通常不可用。因此,我们提供了另一种替代方案,即智能转速输入。

外部转速数据输入
将任何带 PNP 或推挽开关输出的传感器信号直接传输到状态监测传感器

内置数据处理
由状态监控传感器确定当前转速(RPM) 根据速度分析状态监控传感器上的频率数据 (FFT)

IO-Link 通讯
通过 IO-Link 传输所有振动参数(如轴承频率)和转速
工业网络模块

- 接口
- Profinet / EtherNet/IP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- 辅助接口
- 8x IO-Link
- 端口级别
- 规格A
- 输出电流,最大
- 0.25 A
- 显示
- 否
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 接口 (COM 1)
- M12x1-插口, 4-针, D-编码
- 接口 (COM 2)
- M12x1-插口, 4-针, D-编码
- 接口 (电源输入)
- M12x1-插头, 2-针, A-编码
- 接口插槽
- 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
- 数字输入端
- 16x PNP,3型
- 数字输出端
- 8x PNP
- 可配置输入/输出端
- 是
- 总电流US,传感器
- 4.0 A
- 外壳材料
- PC, injection molding
- 尺寸
- 59 x 36.8 x 180 mm
- 环境温度
- -25...55 °C
- 防护等级
- IP67
- IO-Link版本
- 1.1.3
- Safety Hub Support
- 否
- 供货范围
- 接地带
- 不包含在供货范围内
-
标牌
盲塞
Y 型连接件

- 接口1
- M12x1-插头, 直头, 3-针, A-编码
- 接口2
- M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码
- 接口3
- M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码
- 工作电压Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- 电缆
- PUR 黑色, 牵引链适用
- 额定电流 (40 °C)
- 4.0 A
- 电缆温度,固定敷设
- -50...90 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -25...90 °C
- 防护等级
- IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K
- 许可/一致性
-
CE
WEEE
cULus
速度输入传感器

- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
-
IO-Link-Device 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link 常开触点/常闭触点(NO/NC) - 输入功能
-
键盘锁接通/关闭
与按键功能相同 - 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,能量型
- 辐射特性
- 对焦
- 光线类型
- 激光,红光
- 光斑大小
- 0.7 x 0.7 mm 在250 mm处
- 作用范围
- 1~250 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE