IO-Link:现代自动化的智能解决方案
利用 IO-Link 提高工艺质量
有了 IO-Link,您将拥有一个面向未来的通信解决方案,将自动化水平提升至全新高度。
巴鲁夫提供专为优化工业流程而开发的 IO-Link 产品,将数据通信提升至全新境界。凭借在业内的领先 IO-Link 产品组合体量,巴鲁夫能为您的需求量身定制解决方案。
我们的产品线涵盖不同工作原理的传感器,以及全面的工业网络与连接技术。 巴鲁夫支持所有主流现场总线协议,包括 Profibus、Profinet、Ethernet-IP、Devicenet、CC-Link 和 EtherCAT 等,实现全方位 IO-Link 通信。此外,产品系列还包含 IO-Link 无线技术和 IO-Link 安全技术等前沿未来技术。
IO-Link 主站和集线器:实现高效通信的中央接口
巴鲁夫提供 IO-Link 主站模块,用于将智能传感器和执行器连接至控制器。我们还提供对应的传感器和执行器集线器,用于连接二进制或模拟设备。选用我们的 IO-Link 主站可获得以下优势:
多协议功能支持 Profinet、EtherNet/IP 和 EtherCAT 等协议,因此可集成到几乎所有控制环境中。
网页界面通过用户友好界面进行简单设置和管理,大幅降低配置难度。
集成功率监控实时监控能耗,精准识别节能潜力。
IO-Link 传感器:精确的数据采集和扩展的诊断选项
我们的产品组合涵盖多种工作原理的传感器,均可完美集成至 IO-Link 系统:
电感式传感器: 适用于非接触式金属物体检测。通过 IO-Link 可精确设定开关距离,还可读取温度或磨损极限等诊断数据。
电容式传感器: 适用于液位检测或非金属物体检测。可通过 IO-Link 对灵敏度和开关特性进行优化配置。
光电传感器通过 IO-Link 不仅能传输开关状态,还能传递信号强度、故障诊断等附加信息,从而提升系统可用性。
RFID 中的 IO-Link:智能识别和数据采集
IO-Link 与 RFID 技术的结合为优化工业流程提供了强有力的解决方案。RFID 技术能够实现物体的非接触式识别与追踪,从而提升生产和物流环节的效率。作为标准化接口,IO-Link 简化了 RFID 系统与控制层之间的通信。总体而言,RFID 与 IO-Link 的集成显著提升了工业自动化领域的自动化水平、透明度和运行效率。
带有 IO-Link 的视觉传感器:精确的光学检测和可靠的数据传输
IO-Link 通过标准化联网、集中参数设置和简单集成,简化了工业图像处理中视觉和识别传感器的安装和使用。即使是在复杂的自动化系统中,可靠的过程和诊断数据传输也能为维护和监控提供便利。传感器与 IO-Link 接口之间的双向通信可实现状态监测数据等智能功能。
智能传感器技术与 IO-Link 的结合,打造出灵活高效的解决方案,满足现代制造与物流环境中对高质量和灵活性的需求。
IO-Link 的优势
快速安装、简单的参数设置和连续诊断 - 实现最大灵活性并降低运营成本。用于 IO-Link 的软件和云解决方案:更简单、更快速、更智能
应用:IO-Link 在工业领域的广泛应用
IO-Link 技术广泛应用于众多行业和领域,旨在提升自动化流程的效率、透明度和灵活性。该技术在制造技术、物流、食品饮料行业及汽车工业中得到了广泛的应用。在生产线上,IO-Link 能够实时精确记录并传输传感器数据。在状态监测中,IO-Link 传感器持续提供信息以预测维护周期并预防故障。
在机器人领域,IO-Link 同样发挥着核心作用 —— 无线 IO-Link 技术不仅提升了机器人的运动自由度,更简化了在难以触及区域的安装流程。
通过将 IO-Link 数据传输至云端系统,全球生产数据得以集中评估并用于流程优化。由此,IO-Link 为智能工厂理念奠定基础,助力企业迈向工业 4.0 时代。