利用巴鲁夫的引导式更换解决方案实现部分自动格式更换
不费吹灰之力的半自动格式调整。有了系统。
在生产中,人们面临着许多挑战。一个非常重要的、反复出现的问题是停机时间以及减少机器停机时间的相关挑战。巴鲁夫的引导式更换解决方案使您能够通过部分自动化机器的更换过程来提高公司的整体设备效率(OEE),从而避免废品生产并可靠地减少格式更换的时间。
只需三个步骤就能提高工厂的可用性和OEE
1.确定转换点
2. 传感器和设备的选择和安装
3. 创建分步指示
引导式更换解决方案的应用范围
我们的导引式转换方案可用于许多行业,特别适合于以下的特殊要求。 食品、饮料、化妆品、制药和包装行业。特别是如果以下几点之一适用。
小批量的生产,机器和生产线因此必须经常更换。
存在许多转换点,转换过程需要相对较长的时间。
交接过程需要训练有素、经验丰富的员工。
可提供带有几台机器的生产线,用于重新加工。
转换后的启动过程需要很长的时间并造成浪费。
你的机器和生产线的可靠的格式转换
巴鲁夫的导引转换解决方案支持您调整长度、宽度和高度,例如调整导轨。传感器提供了关于尺寸是否被正确设置和调整的即时反馈。
我们的RFID技术可以自动检测到转换部件,并确保在转换期间插入正确格式的部件。
为了使结果可视化,在机器或生产线上安装了一个LED信号柱,可以用明确定义的色标读出机器的状态。
你直接在我们的软件中创建分步骤的说明。所有任务都可以详细描述,并辅以你自己的视觉材料。每个步骤都可以与你定义目标值的传感器相联系。创建它们是快速而简单的。不要求有编程知识。
引导式转换软件:自动化解决方案的核心
简单的操作指导
我们的软件在格式转换过程中一步步引导操作者--从不同格式的配置到生产的开始。
用户指导可以显示在不同的设备上,如固定面板或平板电脑。你可以在用户界面上选择不同的语言。
即时反馈
只有当当前工作步骤正确完成后,面板上才会显示下一个步骤。因此,即使是缺乏经验的员工也能更快地调整格式,停机时间减少到最低限度。
不再需要耗费时间的重新调整。手册和高额培训费用已成为过去。
独立的改造方案--在最短的时间内即可使用
你会收到我们预装在边缘网关上的软件。这意味着你完全独立于公司网络或印刷机控制系统,这意味着你可以直接开始实际的任务,即改变格式。
这使得在不干扰你的IT基础设施的情况下,很容易引入我们的独立改造方案。
亲身体验
GCS 在线演示
您想测试软件的功能范围并了解如何从指导式转换解决方案中获益吗?请使用免费的 GCS 在线演示,亲自浏览软件解决方案及其功能,并自行更改格式。
只需填写表格,即可访问在线演示。
格式转换解决方案的优势:提高整体设备效率(OEE)。
在 "指导性转换解决方案 "的逐步指导下,您可以减少格式转换中的错误。这样你就能确保更少的停机时间,从而提高设备的整体效率。最重要的是,该解决方案可以很容易地进行改造,与公司网络或机器控制系统无关。
YouTube上的引导式转换解决方案
转换和提升的时间短

连续监测

避免错误和废品
有两个软件许可证版本可供选择--标准版和高级版
职能 |
职能描述 |
软件许可标准 |
软件许可证 高级 |
创建指示 |
为每个变化点的必要调整制定分步说明。 |
|
|
操作员指导 |
在改变格式的过程中,操作员被引导着完成每一个步骤,并收到关于设置的直接反馈。 |
|
|
监测 |
所有参数都被监测。如果一个参数被改变,会立即产生一个信息。 |
|
|
与PLC握手 信号传输到控制装置 |
可以为PLC设置信号以开始或停止生产。 |
|
|
传感器技术 |
许可使用8、32、64或无限数量的传感器。 |
|
|
多用户模式 |
多个操作员可以同时在生产线的不同点进行格式更改。 |
|
|
历史 |
监测的格式调整的文件。 |
|
引导式格式调整的可能组成部分
实例:通过指导格式调整优化生产流程
已经实现的项目的实际例子说明了可能的效率提高的潜力和范围。一位已经使用巴鲁夫系统解决方案的客户,在他的公司里,整个系统的效率提高了65%以上。转换时间从平均约90分钟减少到仅30分钟,生产废品和相关的返工也大大减少。
1
概述:指导性更换解决方案
2
软件:指导性更换解决方案
3
数字位置调整
4
长度调整
5
高度调整
6
独特格式的零件检测
7
永久格式部件检测
8
状态显示
9
准备就绪点的状态显示
10
网络模块
您想知道您如何也能从巴鲁夫引导式更换解决方案的优势中获益,从而优化您的机器和系统的整体系统效率吗?我们很乐意为您提供建议。只需在这里与我们联系即可。
Downloads
-
Case Study: Guided Changeover Solution reduced can labeler changeover downtime by 50 % (EN)
-
Guided Changeover Solution – system simplifies semi-automated format adjustment