Redundante magnetostriktive Positionsmesssysteme
Typenschlüssel:
BTL7 -TB- Serie - SSI
Expressfertigung
Sie benötigen das Produkt dringend? Dann nutzen Sie unsere Expressfertigung: 24 - 48 Stunden Fertigungszeit plus Transport-/Logistikzeit. (Verkürzen Sie zusätzlich die Lieferzeit durch Auswahl der Expresslieferung.)
Ihre Bestellung wird umgehend geprüft und eingeleitet. In Einzelfällen kann es sein, dass die Expressfertigung nicht möglich ist. Selbstverständlich informieren wir Sie umgehend darüber und stornieren die Expresskosten.
Bitte beachten Sie, dass in der Expressfertigung gefertigte Produkte vom Umtausch ausgeschlossen sind.
EUR
+144 EURKontaktanfrage
- Schnittstelle
- SSI
- Messlänge
- 25...7620 mm
- Wiederholgenauigkeit
- ≤ ± 5 µm
- Linearitätsabweichung
-
d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB
nnnn > 5500: ± 0.04% FS - Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -40...85 °C
- Mechanische Ausführung
- Befestigung M18 Gewinde
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Mandatory accessories