Magnetostriktive Positionsmesssysteme für explosionsgefährdete Bereiche

Magnetostriktive Sensoren

Verfügbar in:

33 Ausführungen

Für den Einsatz in den Ex-Zonen 0 und 1 bietet Ihnen Balluff druckgekapselte magnetostriktive Positionsmesssysteme BTL in verschiedenen Stab-Bauformen und mit unterschiedlichen Leistungsprofilen. Je nach Applikation erhalten Sie bei uns Varianten für Bereiche, die durch Gas oder durch Staub gefährdet sind. Und auch für die Zone 2 sind magnetostriktive, möglichen Explosionsgefahren standhaltende Positionsmesssysteme verfügbar.

Das Gehäuse der Baureihe BTL-J-DEXC-TA12 ist robust und druckgekapselt. Sein Elektronikmodul lässt sich einfach und schnell austauschen. Daher erfüllen diese Varianten die Maßgabe der Öl- und Gasindustrie für hohe Zuverlässigkeit und einfachen Service im Ex-Bereich.

Die Besonderheiten

  • geeignet für die Zonen 0, 1 und 2
  • Messbereiche bis 7620 mm
  • absolutes Ausgangssignal mit Auflösung bis zu 5 µm
  • druckfest bis 600 bar
  • Vielzahl an Schnittstellen verfügbar
  • platzsparende Gehäuse
  • schnelle Inbetriebnahme durch Kennlinieneinstellung
  • viele internationale Zulassungen wie IECEx, ATEX und CSA

33 Ausführungen

Bestellcode Schnittstelle Messlänge Mechanische Ausführung Ex Kategorie Umgebungstemperatur Linearitätsabweichung Anwendung
Aktionen

BTL7 -Z-DEX- Serie - Profibus

BTL7 -Z-DEX- Serie - Profibus
Profibus 25...7620 mm Befestigung 3/4 Zoll Gewinde ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...60 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Edelstahlgehäuse

BTL7 -Z-DEX- Serie - Analog Spannung

BTL7 -Z-DEX- Serie - Analog Spannung
Analog, Spannung 25...7620 mm Befestigung 3/4 Zoll Gewinde ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...80 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Edelstahlgehäuse

BTL7 -Z-DEX- Serie - Analog Strom

BTL7 -Z-DEX- Serie - Analog Strom
Analog, Strom 25...7620 mm Befestigung 3/4 Zoll Gewinde ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...80 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Edelstahlgehäuse

BTL7 -Z-NEX- Serie - Digital

BTL7 -Z-NEX- Serie - Digital
Digital Impuls 25...5500 mm Befestigung 3/4 Zoll Gewinde ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-40...60 °C ± 50 µm Hydraulikzylinder

BTL7 -Z-NEX- Serie - Analog Spannung

BTL7 -Z-NEX- Serie - Analog Spannung
Analog, Spannung 25...5500 mm Befestigung 3/4 Zoll Gewinde ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-40...60 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS Hydraulikzylinder

BTL7 -Z-NEX- Serie - SSI

BTL7 -Z-NEX- Serie - SSI
SSI 25...5500 mm Befestigung 3/4 Zoll Gewinde ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-40...60 °C d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB Hydraulikzylinder

BTL7 -Z-NEX- Serie - Analog Strom

BTL7 -Z-NEX- Serie - Analog Strom
Analog, Strom 25...5500 mm Befestigung 3/4 Zoll Gewinde ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-40...60 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS Hydraulikzylinder

BTL7 -TZ-NEX- Serie - Analog Strom

BTL7 -TZ-NEX- Serie - Analog Strom
Analog, Strom 25...7620 mm Befestigung 3/4 Zoll Gewinde ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-40...60 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Redundanter Aufbau

BTL7 -B-DEX- Serie - Profibus

BTL7 -B-DEX- Serie - Profibus
Profibus 25...7620 mm Befestigung M18 Gewinde ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...60 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Edelstahlgehäuse

BTL7 -B-DEX- Serie - Analog Spannung

BTL7 -B-DEX- Serie - Analog Spannung
Analog, Spannung 25...7620 mm Befestigung M18 Gewinde ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...80 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Edelstahlgehäuse

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77