Cartera IIoT
La selección de Balluff IIoT
El Internet industrial de los objetos no puede funcionar sin hardware, porque los sensores, la RFID y los dispositivos de red generan y transportan los datos necesarios para todas las aplicaciones.
Nuestra variada cartera de productos y nuestros largos años de experiencia en automatización nos permiten ofrecer una base amplia y sólida para el desarrollo continuo de nuevas soluciones aptas para la IIoT. Al desarrollar nuestros productos, nos centramos en el uso de estándares abiertos. Mediante el uso de interfaces y protocolos estandarizados, nos aseguramos de que pueda ejecutar nuestras soluciones en su infraestructura IIoT existente y en plataformas comunes.
Conozca la selección IIoT de Balluff. Estos productos ofrecen muchos puntos de datos diferentes y de alta calidad para aplicaciones capaces de IIoT.
Sensores
Parte de la selección IIoT incluye todos nuestros sensores que cuentan con un protocolo digital como el estándar de comunicación IO-Link. También proporcionan datos de proceso y servicio preprocesados.
El suministro de estos datos de proceso demuestra el valor añadido de estos sensores para las aplicaciones con capacidad IIoT: Estos datos se pueden evaluar y obtener información útil de ellos. Por ejemplo, se puede reducir el tiempo de inactividad de los equipos mediante la supervisión de la función de conmutación de los sensores.
Ejemplo: El valor añadido de los sistemas de posicionamiento de campo magnético
El sistema de posicionamiento de campo magnético BMP con interfaz IO-Link admite conceptos como la monitorización de la condición, ya que el sensor utiliza su interfaz para proporcionar datos adicionales de proceso y servicio preprocesados. Esto incluye variables como la temperatura interna, las horas de funcionamiento y los ciclos de conmutación.
RFID y redes industriales
La selección de IIoT incluye sensores, así como bloques de RFID y de red que permiten una comunicación continua desde el nivel de campo hasta el nivel de TI. Estos dispositivos son el middleware que necesita para las aplicaciones con capacidad IIoT.
Ejemplo: Comuníquese de forma aún más sencilla mediante bloques de red
Hace tiempo que es posible configurar los dispositivos de red IO-Link, como el bloque de red BNI para Profinet, a través de un servidor web. Ahora también dispone de una API REST como interfaz de programación. Con ella puede comunicarse fácilmente con los bloques, por ejemplo, para seguir transportando datos al nivel de TI.
Ejemplo: Utilizar la unidad procesadora RFID para comunicarse directamente con el nivel de borde
La unidad procesadora RFID BIS V cuenta con una interfaz TCP/IP y una interfaz USB. Esto permite la comunicación directa con el nivel de borde. Incluso los sistemas basados en PC pueden conectarse a la unidad procesadora y utilizarse, por ejemplo, para la gestión digital de herramientas en centros de mecanizado o máquinas herramienta.