121.24 USD
Precio de lista
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden recuperarse actualmente del servidor. Por tanto, el cálculo del precio se refiere a los precios de catálogo. Tomaremos su pedido. En cuanto se puedan recuperar sus condiciones, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico. Por lo tanto, actualmente sólo es posible el pago mediante factura.
Disponibilidad
Cargando...
42 pc
- Conexión 1
- 7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos
- Conexión 2
- 7/8"-16 UN2A-Conector, recto, 4-polos
- Fijación
- 7/8"-16UN2A
- Tensión de servicio Ub
- 600 VDC / 600 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 10.0 A
- Grado de protección
- IP67
- Temperatura ambiente
- -40...105 °C
- Homologación/conformidad
-
cULus
WEEE
-
Ficha de datos
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-44-03-12
- ECLASS 11.0
- 27-44-03-12
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-08
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-08
- ECLASS 8.1
- 27-44-03-12
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002641
- ETIM 6.0
- EC002641
- ETIM 7.0
- EC002641
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-14-08-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-08
- eCl@ss 9.0
- 27-44-03-12
- eCl@ss 9.1
- 27-44-03-12