Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BCC0E7N

Disponible

Conectores autoconfeccionables

Typecode:

BCC M333-0000-20-000-31X350-000-C027

Cargando...
Conexión
M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Número de contactos conectores
3
Sección transversal de conexión
0.14...0.5 mm²
Fijación cables trenzados
Bornes roscados
Diámetro de cable D
2.2...3.5 mm
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 60 VAC
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Grado de protección
IP67
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02