Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BIS0045

Portadatos AF (13,56 MHz)

Typecode:

BIS M-111-02/L

Cargando...
Accesorios recomendados
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 30 x 2.8 mm
Forma de la antena
Circular
Número de serie UID, solo lectura
8 Byte
Tipo de memoria
FRAM
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693
Datos de usuario, lectura/escritura
2000 Byte
Temperatura de almacenamiento
-25...85 °C
Temperatura de almacenamiento temporal
140 °C 1x100 h;-40 °C…90 °C 1x1000 h
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Material de carcasa
PA 6
Grado de protección
IP68
Montaje
metal-free (clear zone)
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Datos de medición

  • Eliminación

Fundas protectoras

ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02