Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BIS007K

Antenas de lect./escrit. BF (70/455 kHz)

Typecode:

BIS C-323/05-S4

Cargando...
Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Dimensiones
Ø 30 x 70.5 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
Conexión
M12x1-Conector
Material de carcasa
Acero fino (1.4305), Acero fino (1.4305)
Temperatura de almacenamiento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica

Soportes universales

Soportes para sistemas RFID

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01