- Grupo de productos
- AF (13.56 MHz)
- Dimensiones
- 19 x 28.7 mm
- Forma de la antena
- Circular
- Número de serie UID, solo lectura
- 8 Byte
- Tipo de memoria
- FRAM
- Datos de usuario, lectura/escritura
- 2000 Byte
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Material de carcasa
- Acero, Soporte de datos: PA 12-GF30, Recubierto
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha de datos
-
Datos de medición
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02