BML070K
Cintas magnéticas con codificación incremental o absoluta
Typecode:
BML-M07-I68-A0-M2400-R0000
- Aplicación
- Movimientos lineales/rotativos
- Material
-
Caucho magnético
Soporte: Acero fino
Cinta adhesiva de montaje 0.13 mm - Dimensiones, referencia
- (WxHxL)
- Anchura de polos
- 10 mm
- Grado de precisión
- 250 µm
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05