Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BNI006C

Módulos de red para Profinet

Typecode:

BNI PNT-502-102-Z015

Cargando...
Interfaz
ProfiNet I/O
Puesta en marcha rápida (FSU)
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector, 5-polos
Conexión (salida de suministro de corriente)
7/8"-Conector hembra, 5-polos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Corriente de salida máx.
2 A short-circuit proof and overload-proof
Corriente total US, sensor
9.0 A
Corriente total UA, actuador
9.0 A
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión
Dimensiones
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Interfaces adicionales
4x IO-Link
Versión IO-Link
1.1
Clase de puerto
Type A
Safety Hub Support
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Balluff Engineering Tool

Dispositivos de aviso visuales

Interfaces IO-Link universales

Módulos IO-Link para aplicaciones de seguridad

Sensor/ actuador de señales IO-Link

Interfaz de válvula I/ O-Link

Convertidor de señal

Transmisión de señales IO-Link

Latiguillos Y

Latiguillos de conexión

Ayuda de ajuste/ herramienta

Cubiertas protectoras/ carcasa protectora

Accesorios mecánicos

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Cables de conexión

Conectores autoconfeccionables

Conectores pasamuros

Conectores en T

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profinet IO-Link Hardware Configuration in TIA V13
IO-Link Master Pin 2 als Ausgang
IO-Link Master Diagnosemöglichkeiten
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02