BNI006P
Conectores con interfaz IO-Link para islas de válvulas
Typecode:
BNI IOL-751-V10-K007
242.74 USD
Precio de lista
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden recuperarse actualmente del servidor. Por tanto, el cálculo del precio se refiere a los precios de catálogo. Tomaremos su pedido. En cuanto se puedan recuperar sus condiciones, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico. Por lo tanto, actualmente sólo es posible el pago mediante factura.
Disponibilidad
Cargando...
Fecha estimada de entrega: 3-4 semanas
- Versión
- Conector macho de islas de válvulas potencia auxiliar
- Aplicación
- SMC VQC 1000/2000/4000
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado
- Longitud de cable L
- 0.6 m
- Número de salidas
- 24
- Corriente total UA, actuador
- 4 A
- Función
-
Conexión de 4 polos
Potencia auxiliar a través de Pin 2 - Material de carcasa
- PA
- Dimensiones
- 53 x 61 x 12.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...55 °C
- Grado de protección
- IP40, Estado conectado
- Tasa de transmisión
- COM2 (38.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 3.5 ms
- Datos de proceso salida
- 4 Byte
-
Ficha de datos
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02