Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BOD0020

Disponible

S-BOD 23K

Typecode:

BOD 23K-LI01-S4

Cargando...
Special characteristics
Washdown
Serie
23K
Dimensiones
51 x 23 x 52.4 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Medición del tiempo de propagación de la luz
Característica de radiación
colimado
Tipo de luz
Láser Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
5.5 x 7 mm a 5 m
Alcance
100...5000 mm
Precisión
±0.6 % FS
Repetibilidad
0.024 % FS
Resolución
≤ 5 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Sistema de montaje universal

Cubiertas protectoras/ carcasa protectora

Accesorios mecánicos

Latiguillos de conexión

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01